Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
05908

Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
  • Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
  • Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
  • Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox
DescriptionMatière :Inox.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Finition :Naturelle.Nota :Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale. Système de verrouillage automatique de sécurité intégré.Accessoires :05280 Embouts
07111 Vis à bille en Inox
07119 Vis HC à embout en Inox
07120 Vis à patin DIN 6332
07140 Patins DIN 6311
Indication de dessin :
1) Position 1
2) Position 2

Dessins

Sauterelle à levier vertical avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable, Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAngle d'ouverture
du bras de fixation
position 1
Angle d'ouverture
du bras de fixation
position 2
Angle d'ouverture
du bras de fixation
sans goujon d'arrêt
Angle d'ouverture
de la poignée
position 1
Angle d'ouverture
de la poignée
position 2
Angle d'ouverture
de la poignée
sans goujon d'arrêt
Force manuelle
FH
N
Force de
retenue
F1 N
Force de
retenue
F2 N
Force de
serrage
F3 N
Force de
serrage
F4 N
CAOAcc.PrixCommander
05908-10610256°83°152°46°56°83°160135016509201050 64,68 €
05908-10810213°93°158°26°61°86°190200028009401350 77,27 €
RéférenceGabarit des
perçages
MAA1A2A3BB1B2B3B5B6CDHLL1CAOAcc.PrixCommander
05908-1061023M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553 64,68 €
05908-1081023M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762 77,27 €