Sauterelle à levier verticale avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
05908

Sauterelle à levier verticale avec verrouillage de sécurité...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Sauterelle à levier verticale avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
  • Sauterelle à levier verticale avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
  • Sauterelle à levier verticale avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable
DescriptionMatière :Acier.
Poignée en polyamide.
Étrier de déverrouillage en TPE.
Finition :Nitrocarburation et oxydation noire.Nota :Douilles de haute qualité, sans entretien. Application d’une force constante et durable à l’ouverture et à la fermeture. Le bras de serrage avec profil en U permet d’atteindre une stabilité optimale. Système de verrouillage automatique de sécurité intégré.Accessoires :05280 Embouts
05880 Équerre de fixation
07110 Vis à bille
07117 Vis HC à picots
07120 Vis à patin DIN 6332
07121 Vis sans tête à bout sphérique
07140 Patins DIN 6311
07142 Patins
Indication de dessin :
1) Position 1
2) Position 2

Dessins

Sauterelle à levier verticale avec verrouillage de sécurité avec embase horizontale et broche de pression réglable

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAngle d'ouverture
du bras de fixation
position 1
Angle d'ouverture
du bras de fixation
position 2
Angle d'ouverture
du bras de fixation
sans goujon d'arrêt
Angle d'ouverture
de la poignée
position 1
Angle d'ouverture
de la poignée
position 2
Angle d'ouverture
de la poignée
sans goujon d'arrêt
Force manuelle
FH
N
Force de
retenue F1
N
Force de
retenue F2
N
Force de
serrage F3
N
Force de
serrage F4
N
CAOAcc.PrixCommander
05908-00610256°83°152°46°56°83°160135016509201050  32,34 €
05908-00810213°93°158°26°61°86°190200028009401350  38,64 €
05908-01010297°176°19°59°91°2502500450015002800  52,90 €
05908-01210211°88°164°24°60°91°2803000550014002800  54,69 €
RéférenceGabarit des
perçages
MAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6CDHLL1Référence
Equerre de fixation
CAOAcc.PrixCommander
05908-0061023M6x351429712273817,512,5-2,553,424,95,516386,55305880-02  32,34 €
05908-0081023M8x452139919324520,615,6-2,551,132,76,8191,41076205880-04  38,64 €
05908-0101024M10x553250827456425,518,5383,556,538,79230,51539505880-06  52,90 €
05908-0121025M12x70325310,5-45632821-3,556,546,78,8249,1173,5113,505880-06  54,69 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Sauterelles
Nouvelles sauterelles norelem
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40