Description de l'article/illustrations du produit

Manette indexable avec insert fileté en Inox
  • Manette indexable avec insert fileté en Inox
  • Manette indexable avec insert fileté en Inox
  • Manette indexable avec insert fileté en Inox
DescriptionMatière :Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Nota :Couleurs disponibles de série : noir mat, argenté métallisé.Sur demande :D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreinÈ DIN 78
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06431 Manette indexable avec insert fileté en Inox 226 kB

Dessins

Manette indexable avec insert fileté en Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
noir satiné
Référence
argent métallisé
TailleXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Nombre de
dents
LFiltre
06431-1051X06431-1053X1M510131410,524,541532,535,539461610/15/20/25
06431-1061X-1M610131410,524,541532,535,539461610/15/20/25/30/40/50
06431-2061X06431-2063X2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/40/50/60
06431-2081X06431-2083X2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015/20/25/30/40/50/60
06431-2101X06431-2103X2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020/25/30/40/50/60
06431-3081X06431-3083X3M81621221737102357,561,579902220/25/30/40/50/60
06431-3101X06431-3103X3M101621221737102357,561,579902220/25/30/40/50/60
06431-4121X06431-4123X4M121925261942,510266772951082425/30/40/50/60
06431-5161X06431-5163X5M162330312249123279841101262630/40/50/60
-06431-1063X1M610131410,524,541532,535,539461610/15/25/30/40/50
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40