Description de l'article/illustrations du produit

Manette indexable en Inox avec insert taraudé
  • Manette indexable en Inox avec insert taraudé
  • Manette indexable en Inox avec insert taraudé
  • Manette indexable en Inox avec insert taraudé
DescriptionMatière :Insert : Inox 1.4305.
Poignée : Inox 1.4308.
Finition :Poignée Inox polissage électrolytique.
Insert Inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06440 Manette indexable en Inox avec insert taraudé 222 kB

Dessins

Manette indexable en Inox avec insert taraudé

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps de base
TailleXTDD1D2HH1H2H3ANombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06440-1108acier inoxydable1M817192820411254498324 51,16 €
06440-1110acier inoxydable1M1017192820411254498324 51,16 €
06440-1112acier inoxydable1M1217192820411254498324 51,16 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40