Description de l'article/illustrations du produit

Manette indexable en acier avec taraudage
  • Manette indexable en acier avec taraudage
  • Manette indexable en acier avec taraudage
DescriptionMatière :Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Poignée : acier 1.0401.
Finition :Poignées de manutention à revêtement plastique finement structuré.
Autres pièces en acier bruni.
Nota :Couleurs disponibles de série :
noir finement structuré,
rouge RAL 3003 finement structuré.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06442 Manette indexable en acier avec taraudage 191 kB

Dessins

Manette indexable en acier avec taraudage

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
noir
Référence
rouge rubis RAL 3003
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
Filtre
06442-104106442-104271M4910131424,5414,531344047716
06442-105106442-105271M5910131424,5414,531344047716
06442-106106442-106271M6910131424,5414,531344047716
06442-206106442-206272M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020
06442-208106442-208272M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020
06442-308106442-308273M81416212237102454,558,580911122
06442-310106442-310273M101416212237102454,558,580911122
06442-410106442-410274M1017192727,54310276367,5951091324
06442-412106442-412274M1217192727,54310276367,5951091324
06442-512106442-512275M1223233132491231,57377,51101261526
06442-516106442-516275M1623233132491231,57377,51101261526
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40