Description de l'article/illustrations du produit

Manette indexable droite avec insert taraudé
  • Manette indexable droite avec insert taraudé
  • Manette indexable droite avec insert taraudé
DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Acier : bruni.
Nota :Couleurs disponibles de série :
noir mat, orange RAL 2004.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote « H1 » est disponible sur demande dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06448 Manette indexable droite avec insert taraudé 279 kB

Dessins

Manette indexable droite avec insert taraudé

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
noir satiné
Référence
orangé pur RAL 2004
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
Filtre
06448-206106448-20622M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120
06448-208106448-20822M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120
06448-308106448-30823M8141621,222371023,83842809111,722
06448-310106448-31023M10141621,222371023,83842809111,722
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40