Description de l'article/illustrations du produit

Manette indexableavec insert taraudé
  • Manette indexableavec insert taraudé
  • Manette indexableavec insert taraudé
  • Manette indexableavec insert taraudé
  • Manette indexableavec insert taraudé
  • Manette indexableavec insert taraudé
  • Manette indexableavec insert taraudé
  • Manette indexableavec insert taraudé
  • Manette indexableavec insert taraudé
DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique ou chromé. Acier bruni.Nota :Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Couleurs disponibles en standard:
noir mat, orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé, chromé.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06450 Manette indexableavec insert taraudé 752 kB

Dessins

Manette indexableavec insert taraudé

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
Filtre
06450-003Δ0M3910131424,5414,530333037716
06450-004Δ0M4910131424,5414,530333037716
06450-005Δ0M5910131424,5414,530333037716
06450-104Δ1M4910131424,5414,531344047716
06450-105Δ1M5910131424,5414,531344047716
06450-106Δ1M6910131424,5414,531344047716
06450-206Δ2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520
06450-208Δ2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520
06450-308Δ3M81416212237102454,558,580911122
06450-310Δ3M101416212237102454,558,580911122
06450-410Δ4M1017192727,54310276367,5951091324
06450-412Δ4M1217192727,54310276367,5951091324
06450-512Δ5M1223233132491231,57377,51101261526
06450-516Δ5M1623233132491231,57377,51101261526
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40