Description de l'article/illustrations du produit

Manette indexable avec insert taraudé en Inox
  • Manette indexable avec insert taraudé en Inox
  • Manette indexable avec insert taraudé en Inox
  • Manette indexable avec insert taraudé en Inox
  • Manette indexable avec insert taraudé en Inox
  • Manette indexable avec insert taraudé en Inox
  • Manette indexable avec insert taraudé en Inox
  • Manette indexable avec insert taraudé en Inox
  • Manette indexable avec insert taraudé en Inox
DescriptionMatière :Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.
Finition :Manette avec revêtement plastique ou chromé. Acier naturel.Nota :Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Couleurs disponibles en standard:
noir mat, orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé, chromé.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06451 Manette indexable avec insert taraudé en Inox 772 kB

Dessins

Manette indexable avec insert taraudé en Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
Filtre
06451-003Δ0M3910131424,5414,530333037716
06451-004Δ0M4910131424,5414,530333037716
06451-005Δ0M5910131424,5414,530333037716
06451-104Δ1M4910131424,5414,531344047716
06451-105Δ1M5910131424,5414,531344047716
06451-106Δ1M6910131424,5414,531344047716
06451-206Δ2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520
06451-208Δ2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520
06451-308Δ3M81416212237102454,558,580911122
06451-310Δ3M101416212237102454,558,580911122
06451-410Δ4M1017192727,54310276367,5951091324
06451-412Δ4M1217192727,54310276367,5951091324
06451-512Δ5M1223233132491231,57377,51101261526
06451-516Δ5M1623233132491231,57377,51101261526
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40