Manette indexable avec bouchon de protection avec insert fileté en inox
06461

Manette indexable avec bouchon de protection avec insert fileté...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Manette indexable avec bouchon de protection avec insert fileté en inox
  • Manette indexable avec bouchon de protection avec insert fileté en inox
  • Manette indexable avec bouchon de protection avec insert fileté en inox
DescriptionMatière :Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.
Finition :Poignée avec revêtement plastique.
Autres pièces en Inox naturel
Nota :Couleurs disponibles de série :
noir mat, orange RAL 2004.
Sur demande :D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreinÈ DIN 78
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06461 Manette indexable avec bouchon de protection avec insert fileté en inox 271 kB

Dessins

Manette indexable avec bouchon de protection avec insert fileté en inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
noir satiné
Référence
orangé pur RAL 2004
TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
LFiltre
06461-92061X06461-92062X2M613,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/40/50/60
06461-92081X06461-92082X2M813,518,519326,517,542,545,56574,59,52015/20/25/30/40/50/60
06461-92101X06461-92102X2M1013,518,519326,517,542,545,56574,59,52020/25/30/40/50/60
06461-93081X06461-93082X3M816212241,5102454,558,58091112220/25/30/40/50/60
06461-93101X06461-93102X3M1016212241,5102454,558,58091112220/25/30/40/50/60
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40