Description de l'article/illustrations du produit

Manette indexable avec insert fileté en Inox
  • Manette indexable avec insert fileté en Inox
  • Manette indexable avec insert fileté en Inox
  • Manette indexable avec insert fileté en Inox
  • Manette indexable avec insert fileté en Inox
  • Manette indexable avec insert fileté en Inox
  • Manette indexable avec insert fileté en Inox
  • Manette indexable avec insert fileté en Inox
  • Manette indexable avec insert fileté en Inox
DescriptionMatière :Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.
Finition :Manette avec revêtement plastique ou chromé. Acier naturel.Nota :Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Couleurs disponibles en standard:
noir mat, orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé, chromé.
Sur demande :D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreinÈ DIN 78
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06461 Manette indexable avec insert fileté en Inox 401 kB

Dessins

Manette indexable avec insert fileté en Inox

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BLNombre
de dents
Filtre
06461-004ΔX0M410131424,5414,530333037710/15/20/2516
06461-005ΔX0M510131424,5414,530333037710/15/20/2516
06461-105ΔX1M510131424,5414,531344047710/15/20/2516
06461-106ΔX1M610131424,5414,531344047710/15/20/25/30/40/5016
06461-206ΔX2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,515/20/25/30/40/50/6020
06461-208ΔX2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,515/20/25/30/40/50/6020
06461-210ΔX2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520/25/30/40/50/6020
06461-308ΔX3M816212237102454,558,580911120/25/30/40/50/6022
06461-310ΔX3M1016212237102454,558,580911120/25/30/40/50/6022
06461-412ΔX4M12192727,54310276367,5951091325/30/40/50/6024
06461-516ΔX5M16233132491231,57377,51101261530/40/50/6026
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40