Manette indexableavec insert taraudé et poignée en plastique
06600

Manette indexable avec insert taraudé et poignée en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Manette indexableavec insert taraudé et poignée en plastique
  • Manette indexableavec insert taraudé et poignée en plastique
  • Manette indexableavec insert taraudé et poignée en plastique
  • Manette indexableavec insert taraudé et poignée en plastique
DescriptionMatière :Manette en plastique renforcé de fibre de verre, couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Insert en acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Acier bruni.Nota :Δ Indiquer la couleur de la manette ici.Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06600 Manette indexableavec insert taraudé et poignée en plastique 336 kB

Dessins

Manette indexableavec insert taraudé et poignée en plastique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
Filtre
06600-104Δ1M49101314,524,54153033,540477,516
06600-105Δ1M59101314,524,54153033,540477,516
06600-106Δ1M69101314,524,54153033,540477,516
06600-206Δ2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520
06600-208Δ2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520
06600-308Δ3M8141621,52337102453,5588091,51122
06600-310Δ3M10141621,52337102453,5588091,51122
06600-410Δ4M10171925,527,54310266166951091324
06600-412Δ4M12171925,527,54310266166951091324
06600-512Δ5M1223233032,5491233727711012615,526
06600-516Δ5M1623233032,5491233727711012615,526
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40