Manette indexable avec insert taraudé en Inox et poignée en plastique
06601

Manette indexable avec insert taraudé en Inox et poignée en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Manette indexable avec insert taraudé en Inox et poignée en plastique
  • Manette indexable avec insert taraudé en Inox et poignée en plastique
  • Manette indexable avec insert taraudé en Inox et poignée en plastique
  • Manette indexable avec insert taraudé en Inox et poignée en plastique
  • Manette indexable avec insert taraudé en Inox et poignée en plastique
DescriptionMatière :Manette : plastique renforcé de fibre de verre.
Couronne dentée : zinc injecté haute pression.
Inserts : Inox 1.4305.
Finition :Inox poli.Nota :Δ Indiquer la couleur de la manette ici.Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06601 Manette indexable avec insert taraudé en Inox et poignée en plastique 231 kB

Dessins

Manette indexable avec insert taraudé en Inox et poignée en plastique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
Filtre
06601-104Δ1M49101314,524,54153033,540477,516
06601-105Δ1M59101314,524,54153033,540477,516
06601-106Δ1M69101314,524,54153033,540477,516
06601-206Δ2M61213,51819,528,56,517,541,545,565759,520
06601-208Δ2M81213,51819,528,56,517,541,545,565759,520
06601-308Δ3M8141621,52337102453,5588091,51122
06601-310Δ3M10141621,52337102453,5588091,51122
06601-410Δ4M10171925,527,54310266166951091324
06601-412Δ4M12171925,527,54310266166951091324
06601-512Δ5M1223233032,5491233727711012615,526
06601-516Δ5M1623233032,5491233727711012615,526
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40