Manette indexableavec insert fileté en Inox et poignée en plastique
06611

Manette indexable avec insert fileté en Inox et poignée en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Manette indexableavec insert fileté en Inox et poignée en plastique
  • Manette indexableavec insert fileté en Inox et poignée en plastique
  • Manette indexableavec insert fileté en Inox et poignée en plastique
  • Manette indexableavec insert fileté en Inox et poignée en plastique
  • Manette indexableavec insert fileté en Inox et poignée en plastique
DescriptionMatière :Manette : plastique renforcé de fibre de verre.
Couronne dentée : zinc injecté haute pression.
Inserts : Inox 1.4305.
Finition :Inox poli.Nota :Δ Indiquer la couleur de la manette ici.Sur demande :Autres filetages, longueurs de vis, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin :
1) Bout plat chanfreinÈ DIN 78
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06611 Manette indexableavec insert fileté en Inox et poignée en plastique 429 kB

Dessins

Manette indexableavec insert fileté en Inox et poignée en plastique

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre
de dents
LFiltre
06611-105ΔX1M5101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25
06611-106ΔX1M6101314,524,54153033,540477,51610/15/20/25/30/40/50
06611-206ΔX2M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/40/50/60
06611-208ΔX2M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015/20/25/30/40/50/60
06611-210ΔX2M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020/25/30/40/50/60
06611-308ΔX3M81621,52337102453,5588091,5112220/25/30/40/50/60
06611-310ΔX3M101621,52337102453,5588091,5112220/25/30/40/50/60
06611-412ΔX4M121925,527,5431026616695109132425/30/40/50/60
06611-516ΔX5M16233032,5491233727711012615,52630/40/50/60
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40