Les noix de serrage norelem
norelem vous propose sa gamme de noix de serrage, aussi appelés raccords tubulaires. Elles conviennent pour de multiples applications dans différentes industries et secteurs pour toutes vos constructions de structures modulaires.
Les spécifications des noix de serrage
Pour faciliter l’utilisation des noix de serrage, nous vous proposons différentes spécifications. La noix de jonction est conçue avec une poignée papillon en plastique thermodurcissable. La noix de serrage s’utilise avec une poignée - manette indexable - thermoplastique renforcée de fibre de verre ou bien une poignée papillon tout comme la noix de jonction multiple.
L’utilisation parallèle de tiges ou bien de tubes permet également de raidir la construction donnée.
Les utilisations des noix de serrage
Les noix de serrage servent pour le serrage de vos pièces cylindriques que ce soient des tiges, des tubes ou autres éléments. Elles relient les différentes pièces facilement, en prenant peu de place. Les noix de jonction sont conçues pour être réglables individuellement avec une construction simplifiée pour obtenir un serrage rapide.
Les propriétés des noix de serrage
Les noix de serrage norelem sont proposées en différentes matières pour répondre à vos besoins. Les noix de serrage en inox et les raccords tubulaires en acier sont résistants aux agents chimiques et s’utilisent facilement dans les secteurs réglementés par des dispositions légales sur l’utilisation de matériaux spécifiques. La poignée en thermoplastique est renforcée de fibre de verre. norelem vous propose également des noix de jonction multiple en aluminium haute résistance pour prolonger vos pièces cylindriques, soit de manière cylindrique soit coaxiale. Une jonction orthogonale peut être obtenue grâce au corps de la noix de jonction, muni d’alésages multiples.
Commandez dès maintenant vos noix de serrage !
norelem est votre partenaire fiable pour vos composants standard destinés à la construction et à l’ingénierie mécanique.