Description de l'article/illustrations du produit

Poignée de manutention ovale à fixation par l'avant
  • Poignée de manutention ovale à fixation par l'avant
DescriptionMatière :Aluminium EN AW-6060.Finition :Laquage poudre noir ou rouge RAL 3003.Montage :Fixation en façade.Accessoires :Vis pour la fixation des poignées de manutention :
- Vis à tête cylindrique ISO 4762-M5/ M6.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06920 Poignée de manutention ovale à fixation par l'avant 167 kB

Dessins

Poignée de manutention ovale à fixation par l'avant

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
noir
Référence
rouge rubis RAL 3003
ADD1D2HTCharge
N
Filtre
06920-1100010506920-110027051005,521135013,61000
06920-1112010506920-111227051125,521135013,61000
06920-1120010506920-112027051205,521135013,61000
06920-1128010506920-112827051285,521135013,61000
06920-1160010506920-116027051605,521135013,61000
06920-1112010606920-111227061126,6251755111000
06920-1120010606920-112027061206,6251755111000
06920-1128010606920-112827061286,6251755111000
06920-1160010606920-116027061606,6251755111000
06920-1180010606920-118027061806,6251755111000
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40