Description de l'article/illustrations du produit

Poignée de manutention ovale amovible
  • Poignée de manutention ovale amovible
  • Poignée de manutention ovale amovible
  • Poignée de manutention ovale amovible
  • Poignée de manutention ovale amovible
DescriptionMatière :Poignée de manutention en aluminium ovale EN AW-6060.
Tenon en acier de décolletage 1.0718.
Rondelle d'accroche en acier de décolletage 1.0718.
Finition :Poignée de manutention avec revêtement de poudre noire.
Tenon bruni.
Rondelle d'accroche brunie.
Nota :Les poignées de manutention sont fixées via un système enclenchable dans la pièce.
Le démontage s'effectue en absence de charge.
Utilisation :Insérer la poignée de manutention dans l'ouverture, jusqu'à ce qu'elle soit en butée contre la rondelle d'accroche.
Verrouiller en tirant parallèlement la poignée vers le haut.
La poignée peut uniquement être actionnée verticalement vers le haut.
Le déverrouillage s'effectue dans l'ordre inverse.
Montage :Pour la fixation de la rondelle d'accroche, il est nécessaire de préparer la pièce.
Voir schéma instructions de montage.
Indication de dessin :
1) Position déverrouillée
2) Position verrouillée
S = Insérer
E = Enclencher
A = Lever
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06920 Poignée de manutention ovale amovible 263 kB

Dessins

Poignée de manutention ovale amovible

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAD

D1D2D3HH1BLCAOAcc.PrixCommander
06920-1001200110035122113508724 33,75 €
06920-1121200111235122113508724 33,91 €
06920-1201200112035122113508724 34,60 €
06920-1281200112835122113508724 35,41 €
06920-1601200116035122113508724 36,42 €
06920-1121400111240142517558826 40,90 €
06920-1201400112040142517558826 41,12 €
06920-1281400112840142517558826 41,36 €
06920-1601400116040142517558826 41,54 €
06920-1801400118040142517558826 42,45 €
06920-1921400119240142517558826 43,08 €
06920-3501400135040142517558826 47,47 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40