Description de l'article/illustrations du produit

Poignée tubulaire
  • Poignée tubulaire
DescriptionMatière :Traverse : aluminium EN AW-6060.
Embouts : polyamide, renforcé fibre de verre.
Insert taraudé : laiton.
Douille expansive : Inox.
Finition :Traverse : anodisé nature ou noir.
Embouts : couleur aluminium ou noir.
Nota :Poignées profilées ovales assemblées. Finition avec embouts en plastique et traverse ovale en aluminium.Montage :Fixation par l'arrière.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06927 Poignée tubulaire 121 kB

Dessins

Poignée tubulaire

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
anodisé nature
couleur aluminium
Référence
anodisé nature
noir
Référence
anodisé noir
noir
ABCharge
N

Filtre
06927-120008106927-120008206927-12000832002201000
06927-125008106927-125008206927-12500832502701000
06927-130008106927-130008206927-13000833003201000
06927-140008106927-140008206927-14000834004201000
06927-150008106927-150008206927-15000835005201000
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40