Description de l'article/illustrations du produit

Poignée tubulaire
  • Poignée tubulaire
DescriptionMatière :Traverse tubulaire : aluminium EN AW-6060.
Embouts : polyamide, renforcé fibre de verre.
Finition :Traverse tubulaire : aluminium anodisé.
Embouts : couleur noir.
Nota :La traverse est fixée sur les embouts en plastique grâce à des griffes de serrage.Montage :Fixation par l'arrière.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06928 Poignée tubulaire 125 kB

Dessins

Poignée tubulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

BCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
06928-2150061150165800 18,72 €
06928-2200061200215800 19,97 €
06928-2250061250265800 21,21 €
06928-2300061300315800 22,42 €
06928-2350061350365800 23,68 €
06928-2400061400415800 24,95 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40