Description de l'article/illustrations du produit

Poignée tubulaire
  • Poignée tubulaire
DescriptionMatière :Traverse en Inox 1.4301.
Support en aluminium moulé sous pression.
Embout sphérique renforcé fibre de verre.
Vis et éléments de serrage en acier.
Finition :Traverse : polie.
Support : laqué poudre noire.
Embout sphérique : noir.
Vis et éléments de serrage : acier zingué chromaté.
Nota :Poignées haute résistance pour la construction mécanique et la construction d’appareillages. Montage simple en façade. La même longueur de poignée permet de réaliser des écartements de supports variables.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06941 Poignée tubulaire 275 kB

Dessins

Poignée tubulaire
Poignée tubulaire

Sélection/filtre d'articles

Référence

ABELCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
06941-0600101380380856001000 190,34 €
06941-0700101480480857001000 201,62 €
06941-08001015005001258001000 210,09 €
06941-09001016006001259001000 218,54 €
06941-100010170070012510001000 227,01 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40