Description de l'article/illustrations du produit

Poignées tubulaires, forme A
  • Poignées tubulaires, forme A
  • Poignées tubulaires, forme A
DescriptionMatière :Embouts : polyamide renforcé fibre de verre.
Traverse de poignée : Inox 1.4301.
Inserts : Inox 1.4305.
Finition :Polyamide : noir, finement structuré.
Traverse : polie.
Nota :La traverse est ajustée sur les embouts en plastique grâce à des griffes de serrage. Des joints toriques garantissent l’étanchéité face aux projections d’eau. Différents types d’inserts permettent le montage en façade, ou sur la face arrière ou l‘assemblage de deux poignées l’une contre l’autre. Les poignées avec insert pour tête de vis sont fournies avec vis en Inox. Les poignées avec insert taraudé sont livrées sans vis.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06942_A Poignées tubulaires, forme A 196 kB

Dessins

Poignées tubulaires, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeALCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06942-300101A3003501000 87,00 €
06942-350101A3504001000 91,51 €
06942-400101A4004501000 96,43 €
06942-500101A5005501000 105,89 €
06942-600101A6006501000 115,75 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40