Description de l'article/illustrations du produit

Poignées tubulaires Forme B
  • Poignées tubulaires Forme B
  • Poignées tubulaires Forme B
DescriptionMatière :Embouts : polyamide renforcé fibre de verre.
Traverse de poignée : Inox 1.4301.
Inserts : Inox 1.4305.
Finition :Polyamide : noir, finement structuré.
Traverse : polie.
Nota :La traverse est ajustée sur les embouts en plastique grâce à des griffes de serrage. Des joints toriques garantissent l’étanchéité face aux projections d’eau. Différents types d’inserts permettent le montage en façade, ou sur la face arrière ou l‘assemblage de deux poignées l’une contre l’autre. Les poignées avec insert pour tête de vis sont fournies avec vis en Inox. Les poignées avec insert taraudé sont livrées sans vis.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06942_B Poignées tubulaires Forme B 209 kB

Dessins

Poignées tubulaires Forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeALCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
06942-300102B3003501000 89,80 €
06942-350102B3504001000 94,61 €
06942-400102B4004501000 99,95 €
06942-500102B5005501000 108,85 €
06942-600102B6006501000 118,57 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40