Description de l'article/illustrations du produit

Poignée type cornière, forme B
  • Poignée type cornière, forme B
DescriptionMatière :Profil aluminium EN AW-6060.Finition :Anodisée, satinée.Nota :Les poignées en profilé sont disponibles avec insert taraudé M6 ou avec trou lisse pour vis à tête fraisée M5 pour le montage latéral.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06952_B Poignée type cornière, forme B 168 kB

Dessins

Poignée type cornière, forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeCouleur
du corps de base
ALCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
06952-086051Banodisé noir86106500 30,84 €
06952-100051Banodisé noir100120500 32,69 €
06952-120051Banodisé noir120140500 35,45 €
06952-086053Bnature86106500 29,66 €
06952-100053Bnature100120500 31,51 €
06952-120053Bnature120140500 34,02 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40