Description de l'article/illustrations du produit

Poignée alcôve escamotable, forme B
  • Poignée alcôve escamotable, forme B
DescriptionMatière :Poignée escamotable : profil aluminium.
Embouts : polyamide.
Forme A : fixation à l’aide d’un profil de caoutchouc.
Finition :Profil aluminium : grenaillé, satiné, anodisé noir ou nature.
Profil de caoutchouc : noir.
Vis : acier zingué.
Nota :Les poignées en profilé escamotables forme A s’utilisent sans vis pour des épaisseurs de tôle comprises entre 1 et 2,5 mm max., et se fixent à l’aide de 2 profils en plastique mou.

Deux rainures en croix, décalées de 90° pour vis M4, permettent de fixer la poignée sur le support; elles servent en outre d’aide au montage pour l’intégration de composants supplémentaires.
Montage :Après avoir inséré le profilé de caoutchouc inférieur, encastrer les deux embouts latéraux sur la poignée. Ensuite, engager la poignée, suivant un angle de 45°, dans l’ouverture de montage, puis la maintenir contre la paroi du boîtier. En fonction de la variante retenue, insérer alors le deuxième profil de caoutchouc dans la rainure, ou fixer la poignée à l’aide des deux vis à tête fraisée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06961_A Poignée alcôve escamotable, forme B 235 kB

Dessins

Poignée alcôve escamotable, forme B

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
anodisé noir
Référence
nature
FormeLOuverture de montageCharge
N

Filtre
06961-1001106961-10013A100107 x 73500
06961-1181106961-11813A118125 x 73500
06961-1671106961-16713A167174 x 73500

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40