Description de l'article/illustrations du produit

Poignée alcôve
  • Poignée alcôve
DescriptionMatière :Thermoplastique, renforcé fibre de verre.Finition :Noir ou gris clair, satiné.Nota :Ces poignées de forme ergonomique sont adaptées pour les épaisseurs de 1 à 5 mm.Montage :La poignée est montée dans l’ouverture de montage de la paroi du boîtier et est fixée en façade avec deux vis à tête fraisée (non compris dans la livraison).Indication de dessin :
1) Pour vis à tête fraisée M4
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06965 Poignée alcôve 109 kB

Dessins

Poignée alcôve

Sélection/filtre d'articles

Référence

Couleur
du corps de base
ABB1Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
06965-1082041noir82100671000 9,31 €
06965-1112041noir112130971000 9,88 €
06965-1082042gris clair RAL 703582100671000 9,31 €
06965-1112042gris clair RAL 7035112130971000 9,88 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40