Description de l'article/illustrations du produit

Bouton strié avec filetage
  • Bouton strié avec filetage
DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.
Boulon fileté en acier 5.8 ou en inox 1.4305.
Finition :Acier zingué bleu.
Inox naturel.
Sur demande :D’autres coloris.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06094 Bouton strié avec filetage 364 kB

Dessins

Bouton strié avec filetage

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Matière

DD1

D2D3HLFiltre
06094-003XacierM315111311,58/10/12/15
06094-004XacierM415111311,58/10/12/15
06094-005XacierM515111311,510/12/15/20
06094-006XacierM615111311,510/15/20/25
06094-0003Xacier inoxydableM315111311,58/10/12/15
06094-0004Xacier inoxydableM415111311,58/10/12/15
06094-0005Xacier inoxydableM515111311,510/12/15/20
06094-0006Xacier inoxydableM615111311,510/15/20/25

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40