Description de l'article/illustrations du produit

Bouton de dosage, forme B
  • Bouton de dosage, forme B
  • Bouton de dosage, forme B
DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier.
Finition :Insert chromaté bleu.Nota :Le bouton de dosage est disponible sans graduation, avec un repère ou des graduations de 10 à 20 chiffres.

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Sur demande :Graduations spéciales.Indication de dessin :
Forme A: sans graduation
Forme B: avec 1 graduation
Forme C: avec graduation standard
1) Tige filetèe pour la fixation (entre les chiffres 5 et 6)
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06100_B Bouton de dosage, forme B 343 kB

Dessins

Bouton de dosage, forme B

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

FormeTailleDD1D2D3D4HH1H2TFiltre
06100-2105ΔB15211919M32210,5510
06100-2206ΔB26262323M32612610
06100-2308ΔB38343131M43617,5714
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40