Bouton étoile similaire à DIN 6336, filetage, forme L
06208_L

Bouton étoile similaire à DIN 6336, filetage, forme L

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Bouton étoile similaire à DIN 6336, filetage, forme L
  • Bouton étoile similaire à DIN 6336, filetage, forme L
DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Boulon fileté : acier zingué et chromaté bleu.
Finition :Poli finition miroir.Sur demande :D’autres coloris.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06208_L Bouton étoile similaire à DIN 6336, filetage, forme L 122 kB

Dessins

Bouton étoile similaire à DIN 6336, filetage, forme L

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

FormeD1D6D8H3H4LFiltre
06208-42505XL25M51281615/20/25
06208-43206XL32M614102015/20/25/30
06208-44008XL40M818132520/25/30/35/40
06208-45010XL50M1022173225/30/35/40/50
06208-46312XL63M1226214030/35/40/50/60
06208-48016XL80M1635255030/40/50/60
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40