Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, taraudage, forme KS
06212_KS

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, taraudage, forme KS
  • Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, taraudage, forme KS
  • Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, taraudage, forme KS
  • Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, taraudage, forme KS
  • Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, taraudage, forme KS
  • Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, taraudage, forme KS
DescriptionMatière :Bouton étoile en thermoplastique, insert en Inox 1.4305.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Finition :Insert blanc.Nota :Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur noire, il n'y a pas de code.

Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base.
Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.
Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.
Montage :Réaliser le montage avec attache détendue.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.

Dessins

Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, taraudage, forme KS

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

FormeD1D5D8H3H4H5 max.T6Filtre
06212-605ΔKS25M5128162210
06212-606ΔKS32M61410202610
06212-608ΔKS40M81813253114
06212-610ΔKS50M102217323814
06212-612ΔKS63M122621404618