Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, filetage, forme LS
06212_LS

Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, filetage, forme LS
  • Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, filetage, forme LS
  • Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, filetage, forme LS
  • Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, filetage, forme LS
  • Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, filetage, forme LS
  • Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, filetage, forme LS
  • Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, filetage, forme LS
DescriptionMatière :Bouton étoile en thermoplastique, tige fileté en Inox 1.4305.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Nota :Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur noire, il n'y a pas de code.

Grâce à l'attache de sécurité, le bouton étoile peut être fixé définitivement à un corps de base.
Le bouton étoile reste à proximité immédiate de l'objet.
Le montage / démontage du bouton étoile peut ainsi être effectué facilement sans le perdre.

Dessins

Bouton étoile avec attache de sécurité
similaire à DIN 6336, acier Inox, filetage, forme LS

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

FormeD1D6D8H3H4H5 max.LFiltre
06212-705ΔXLS25M5128162215/20
06212-706ΔXLS32M61410202620/30
06212-708ΔXLS40M81813253115/20/25/30/40/60
06212-710ΔXLS50M102217323825/30/40/50/60