Description de l'article/illustrations du produit

Boule Inox ou aluminium DIN 319 Forme C
  • Boule Inox ou aluminium DIN 319 Forme C
DescriptionMatière :Inox 1.4305 ou aluminium.Finition :Poli.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06247_C Boule Inox ou aluminium DIN 319 Forme C 168 kB

Dessins

Boule Inox ou aluminium DIN 319 Forme C

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier inoxydable
Référence
aluminium
FormeD1D2D6HT1 min.Filtre
06247-11604206247-116043C16M48157,2
06247-12005206247-120053C20M512189,1
06247-12506206247-125063C25M61522,511
06247-13208206247-132083C32M8182914,5
06247-14010206247-140103C40M10223718
06247-15012206247-150123C50M12284621

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40