Description de l'article/illustrations du produit

Volant moleté avec filetage, Forme L
  • Volant moleté avec filetage, Forme L
  • Volant moleté avec filetage, Forme L
  • Volant moleté avec filetage, Forme L
  • Volant moleté avec filetage, Forme L
  • Volant moleté avec filetage, Forme L
  • Volant moleté avec filetage, Forme L
DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.
Boulon fileté en acier 5.8.
Finition :Acier zingué bleu.Nota :Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06266_L Volant moleté avec filetage, Forme L 1,2 MB

Dessins

Volant moleté avec filetage, Forme L

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

FormeTailleDD2D4HH1LFiltre
06266-5105ΔXL14016,5M5311310/20/40
06266-5106ΔXL14016,5M6311310/20/40
06266-5108ΔXL14016,5M8311315/30/60
06266-5208ΔXL25018M8361515/30/60
06266-5210ΔXL25018M10361520/30/60
06266-5310ΔXL36322M10411720/30/60
06266-5312ΔXL36322M12411730/60
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40