Description de l'article/illustrations du produit

Poignées papillons à une oreille sans capuchon
  • Poignées papillons à une oreille sans capuchon
DescriptionMatière :Thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305.
Finition :Gris foncé.
Insert zingué bleu ou inox, coloris naturel.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06660_OD Poignées papillons à une oreille sans capuchon 213 kB

Dessins

Poignées papillons à une oreille sans capuchon

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
FormeTaille

DD2ABHH1H2TFiltre
06660-190406660-10904D9M412224,416,14,515,510
06660-190506660-10905D9M512224,416,14,515,510
06660-190606660-10906D9M612224,416,14,515,510
06660-110506660-10105D1M51427,55,122,15,820,810
06660-110606660-10106D1M61427,55,122,15,820,810
06660-120806660-10208D2M82137,56,333,38,530,514
06660-121006660-10210D2M102137,56,333,38,530,514

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40