Description de l'article/illustrations du produit

Volant
  • Volant
  • Volant
DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.Finition :Acier bruni.Nota :Le cache du moyeu est livré non monté.
Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d'une rondelle DIN 7349.
Pour les modèles avec vis de serrage, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4026 (DIN 913).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06262 Volant 339 kB

Dessins

Volant
Volant

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
sans rainure
Référence
avec rainure
Taille

DD1

D2D3A1HH1L1B3TFiltre
06262-10800806262-10800802188025192,517,51337,5-/2-/9
06262-10801006262-108010031108025192,517,51337,5-/3-/11,4
06262-10801206262-108012041128025192,517,51337,5-/4-/13,8
06262-21001006262-2100100321010028193201344-/3-/11,4
06262-21001206262-2100120421210028193201344-/4-/13,8
06262-31251206262-312512043121253525423,518,553-/4-/13,8
06262-31251406262-312514053141253525423,518,553-/5-/16,3
06262-31251606262-312516053161253525423,518,553-/5-/18,3
06262-41601406262-4160140541416045255,62818,564,5-/5-/16,3
06262-41601606262-4160160541616045255,62818,564,5-/5-/18,3
Référence
sans rainure
Référence
avec rainure
TailleDD1

D2D3D7A1HH1H2L1B3TFiltre
06262-108008606262-10800802618802519M62,517,5137,537,5-/2-/9
06262-108010606262-108010036110802519M62,517,5137,537,5-/3-/11,4
06262-108012606262-108012046112802519M62,517,5137,537,5-/4-/13,8
06262-210010606262-2100100362101002819M6320137,544-/3-/11,4
06262-210012606262-2100120462121002819M6320137,544-/4-/13,8
06262-312512606262-3125120463121253525M6423,518,57,553-/4-/13,8
06262-312514606262-3125140563141253525M6423,518,57,553-/5-/16,3
06262-312516606262-3125160563161253525M6423,518,57,553-/5-/18,3
06262-416014606262-4160140564141604525M65,62818,57,564,5-/5-/16,3
06262-416016606262-4160160564161604525M65,62818,57,564,5-/5-/18,3
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40