Poignée tournanteDIN 98, forme E, en aluminium
06309

Poignée tournante DIN 98, forme E, en aluminium

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Poignée tournanteDIN 98, forme E, en aluminium
  • Poignée tournanteDIN 98, forme E, en aluminium
DescriptionMatière :Poignée : aluminium.
Insert : acier.
Finition :Poignée : poli.
Insert : acier chromaté bleu.
Nota :Poignée assortie aux volants DIN 950.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 06309 Poignée tournanteDIN 98, forme E, en aluminium 127 kB

Dessins

Poignée tournanteDIN 98, forme E, en aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D3D4D6L1L2L3L4SWCAOAcc.PrixCommander
06309-061605516M6101449115,553 16,40 €
06309-082006720M813186113664 19,90 €
06309-102508325M101621751486,55 25,92 €
06309-123210532M122026952110,586 35,91 €
06309-163611736M162229106261198 43,36 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40