FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Acier, inox A2 ou inox A4.
Finition
Acier, classe de résistance 8.8, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 10.9, poli (noir) ou électrozingué.
Acier, classe de résistance 12.9, poli (noir).
Inox A2-70, poli.
Inox A4-70, poli.
Nota
M18 selon la norme DIN 912.

D'autres clients ont également acheté