Description de l'article/illustrations du produit

Ecrou à portée sphériqueDIN 6330 extension de gamme
  • Ecrou à portée sphériqueDIN 6330 extension de gamme
  • Ecrou à portée sphériqueDIN 6330 extension de gamme
DescriptionMatière :Acier de traitement ou Inox (A 2).Finition :Classe de résistance 10, noir.
Inox A 2-70, naturel.
Nota :Les écrous à portée sphérique peuvent s’utiliser avec les rondelles concaves 07420, Formes D et G.Indication de dessin :
Forme B : portée sphérique sur un côté
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07260 Ecrou à portée sphériqueDIN 6330 extension de gamme 211 kB

Dessins

Ecrou à portée sphériqueDIN 6330 extension de gamme

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière

DM = 1,5 x DD1SWERCAOAcc.PrixCommander
07260-05acier de traitementM57,56,5910,47 2,20 €
07260-06acier de traitementM6971011,59 0,57 €
07260-08acier de traitementM8129131511 0,50 €
07260-10acier de traitementM101511,51618,415 0,62 €
07260-101acier de traitementM101511,51719,615 1,11 €
07260-12acier de traitementM1218141820,717 0,79 €
07260-121acier de traitementM1218141921,917 0,92 €
07260-14acier de traitementM1421162225,420 1,54 €
07260-16acier de traitementM1624182427,722 1,44 €
07260-18acier de traitementM1827202731,224,5 2,54 €
07260-20acier de traitementM2030223034,627 2,32 €
07260-22acier de traitementM2233243236,929 4,31 €
07260-24acier de traitementM2436263641,632 4,14 €
07260-30acier de traitementM3045324653,141 10,98 €
07260-36acier de traitementM3654385563,550 20,27 €
07260-806acier inoxydableM6971011,59 1,29 €
07260-808acier inoxydableM8129131511 3,15 €
07260-810acier inoxydableM101511,51618,415 5,69 €
07260-811acier inoxydableM101511,51719,615 4,10 €
07260-812acier inoxydableM1218141820,717 5,20 €
07260-816acier inoxydableM1624182427,722 8,04 €
07260-820acier inoxydableM2030223034,627 17,04 €