Description de l'article/illustrations du produit

Rondelles concaves, forme D et G DIN 6319, 10/01
  • Rondelles concaves, forme D et G DIN 6319, 10/01
DescriptionMatière :Acier de cémentation ou Inox.
Forme G : acier traité, dureté HV 390 ±40.
Finition :Version acier cémenté.
Version inox non trempé, naturel.
Nota :Employer des rondelles concaves de forme G pour les trous oblongs.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07420_D_G Rondelles concaves, forme D et G DIN 6319, 10/01 261 kB

Dessins

Rondelles concaves, forme D et G DIN 6319, 10/01

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier de cémentation
Référence
acier inoxydable
Référence
acier de traitement
Forme

D2D4D5H3H4
avec rondelle concave
pour
vis Ø
Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
Filtre
07420-205--D610,59,252,13,15-
07420-20607420-0206-D7,112112,8469/6
07420-20807420-0208-D9,61714,53,55,6817/12
07420-21007420-0210-D122118,54,26,31026/16
07420-21207420-0212-D14,22420581238/24
07420-214--D16,52824,85,68,21453
07420-21607420-0216-D1930266,29,31673/45
07420-22007420-0220-D23,236317,511,620117/71
07420-22407420-0224-D2844379,51524168/105
07420-23007420-0230-D3556491218,930269/191
07420-23607420-0236-D4268601523,336394/-
07420-24207420-0242-D4978701828,342542/-
07420-24807420-0248-D5692822235,248714/-
07420-256--D65103922539,756-
07420-264--D751201103046,564-
--07420-305G6159,252,53,55-
-07420-030607420-306G7,1171145,269/6
-07420-030807420-308G9,62414,556,8817/12
-07420-031007420-310G123018,557,11026/16
-07420-031207420-312G14,23620691238/24
--07420-314G16,54024,868,61453
-07420-031607420-316G194426710,11673/45
-07420-032007420-320G23,2503181220117/71
-07420-032407420-324G2860371015,524168/105
-07420-033007420-330G3568491218,730269/191
--07420-336G4280601220,336394/-

Autres articles de cette catégorie