Description de l'article/illustrations du produit

Vis rectifiée à épaulement similaire DIN ISO 7379
  • Vis rectifiée à épaulement similaire DIN ISO 7379
DescriptionMatière :Acier.Finition :Classe de résistance 12.9, bruni.
Diamètre ajusté rectifié.
Nota :Les vis rectifiées à épaulement offrent plus de possibilités que les vis habituelles. Elles servent d'éléments de construction pour des applications multiples. Elles représentent souvent une solution économique en simplifiant la conception et créant un effet de rationalisation déterminant.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07534 Vis rectifiée à épaulement similaire DIN ISO 7379 98,9 kB

Dessins

Vis rectifiée à épaulement similaire DIN ISO 7379

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceD1DD2BKTSWLFiltre
07534-06X6M5109,5 ±0,254,52,4316/20/25/30/40/50/60
07534-08X8M61311 ±0,255,53,3416/20/25/30/40/50/60
07534-10X10M81613 ±0,2574,2516/20/25/30/40/50/60/70/80
07534-12X12M101816 ±0,4094,9616/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100
07534-16X16M122418 ±0,40116,6840/50/60/70/80/90/100/120
07534-20X20M163022 ±0,40148,81050/60/70/80/90/100/120