FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier ou Inox A2.
Finition
Classe de résistance 4.6 au min., finition zinguée.
Classe de résistance 8.8, finition naturelle ou zinguée.
Inox naturel.
Nota
Les tiges filetées sont livrées uniquement en longueur 1 000 mm.
Les tiges filetées de taille M3 et M4 peuvent présenter de légères courbures à la livraison.

Pour la version polie, une surface grise à noire peut apparaître pour des raisons techniques.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté