Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Bague d‘arrêt en Inox DIN 705, forme A, fendue
à partir de
1,95 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Bague d‘arrêt en Inox DIN 705, forme E, six pans creux
à partir de
2,42 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Nota
Forme A : avec vis sans tête fendue DIN 553
Forme E : avec vis sans tête six pans creux DIN 914
Forme E : avec vis sans tête six pans creux DIN 914
Indication de dessin
1) Deuxième vis à partir de D1 ≥ 75