Description de l'article/illustrations du produit

Bague d‘arrêt fendue
  • Bague d‘arrêt fendue
DescriptionMatière :Acier 1.0718.
Inox 1.4305.
Aluminium.
Finition :Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Aluminium naturel, vis en inox A2-70.
Nota :Les bagues d'arrêt fendues serrent les arbres en répartissant uniformément les efforts de serrage. Ainsi, elles épousent l'arbre précisément et permettent des forces de serrage élevées sans endommager l'arbre.

Tolérance de l'arbre recommandée h11.
Plage de température :-40 °C jusqu’à +175 °C.Sur demande :Autres dimensions.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07810 Bague d‘arrêt fendue 331 kB

Dessins

Bague d‘arrêt fendue

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
Référence
aluminium
B

C
(DIN 912)
D1D2RFiltre
07810-0040107810-0040207810-004039M3x841620,7
07810-0050107810-0050207810-005039M3x851620,7
07810-0060107810-0060207810-006039M3x861620,7
07810-0080107810-0080207810-008039M3x881822,4
07810-0100107810-0100207810-010039M3x10102426
07810-0120107810-0120207810-0120311M4x12122831,8
07810-0150107810-0150207810-0150313M5x16153439,4
07810-0160107810-0160207810-0160313M5x16163439,4
07810-0180107810-0180207810-0180313M5x16183641,1
07810-0200107810-0200207810-0200315M6x18204046,4
07810-0220107810-0220207810-0220315M6x18224248,1
07810-0250107810-0250207810-0250315M6x18254550,8
07810-0280107810-0280207810-0280315M6x18284853,7
07810-0300107810-0300207810-0300315M6x18305458,6
07810-0400107810-0400207810-0400315M6x18406065
07810-0500107810-0500207810-0500319M8x25507887
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40