Matière
Acier 1.0718.
Inox 1.4305.
Finition
Acier : bruni.
Inox : poli.
Insert : inox.
Inox : poli.
Insert : inox.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier 1.0718.
Inox 1.4305.
Finition
Acier : bruni.
Inox : poli.
Insert : inox.
Inox : poli.
Insert : inox.
Nota
Les bagues d'arrêt fendues avec manette indexable enserrent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l'arbre et permettent des forces de serrage très élevées sans pour autant l'endommager.
La tolérance recommandée pour l'arbre est h11.
La tolérance recommandée pour l'arbre est h11.
Sur demande
Autres dimensions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.