Description de l'article/illustrations du produit

Bague d‘arrêt, largefendue
  • Bague d‘arrêt, largefendue
DescriptionMatière :Acier 1.0718.
Inox 1.4305.
Finition :Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Nota :Les bagues d'arrêt fendues serrent les arbres en répartissant uniformément les efforts de serrage. Ainsi, elles épousent l'arbre précisément et permettent des forces de serrage élevées sans endommager l'arbre.

Tolérance de l'arbre recommandée h11.
Plage de température :-40 °C jusqu’à +175 °C.Sur demande :Autres dimensions.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07811 Bague d‘arrêt, largefendue 163 kB

Dessins

Bague d‘arrêt, largefendue

Sélection/filtre d'articles

Référence
acier
Référence
acier inoxydable
BCD1

D2RFiltre
07811-0080107811-0080220M3x881822,4
07811-0100107811-0100220M3x10102426
07811-0120107811-0120224M4x12122831,8
07811-0160107811-0160229M5x16163439,4
07811-0200107811-0200233M6x18204046,4
07811-0250107811-0250233M6x18254550,8
07811-0300107811-0300233M6x18305458,6
07811-0400107811-0400233M6x18406065
07811-0500107811-0500241M8X25507887
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40