FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier.

Inox 1.4305.
Finition
Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Nota
Les bagues d'arrêt fendues serrent les arbres en répartissant uniformément les efforts de serrage. Ainsi, elles épousent l'arbre précisément et permettent des forces de serrage élevées sans endommager l'arbre. Tolérance de l'arbre recommandée h11.
Plage de température
-40 °C - +175 °C.
Sur demande
Autres dimensions.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté