Description de l'article/illustrations du produit

Anneau de levage mâle DIN 580 / en inox similaire à DIN 580
  • Anneau de levage mâle DIN 580 / en inox similaire à DIN 580
DescriptionMatière :Acier de cémentation, 1.0401 ou Inox 1.4301.Finition :Acier : matricé.
Inox : moulé.
Nota :Anneaux de levage en acier selon DIN 580 :
Pour les opérations de levage et de portage avec des exigences élevées en matière de sécurité (construction de machines, appareils de levage, dispositifs d'élingage).
Anneaux de levage mâles en inox similaires à DIN 580 :
Pour les petites opérations de levage et de portage sans exigences particulières comme par ex. construction de clôtures, chaînettes de protection et petits travaux de serrage.
Charge admissible F2 avec moins de 45° max. par anneau de levage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07680 Anneau de levage mâle DIN 580 / en inox similaire à DIN 580 425 kB

Dessins

Anneau de levage mâle DIN 580 / en inox similaire à DIN 580

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
D1L

D2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
Filtre
07680-0807680-108M8132036206368101,40,95
07680-1007680-110M101725452584510122,31,7
07680-1207680-112M1220,5305430105312143,42,4
07680-1607680-116M16273563351262141675
07680-20-M203040724014711619128,3
07680-24-M2436509050189020241812,7