Description de l'article/illustrations du produit

Anneau de levage femelle DIN 582 / en inox similaire à DIN 582
  • Anneau de levage femelle DIN 582 / en inox similaire à DIN 582
DescriptionMatière :Acier de cémentation, 1.0401 ou Inox 1.4301.Finition :Acier : matricé.
Inox : moulé.
Nota :Anneaux de levage femelles en acier selon DIN 582 :
Pour les opérations de levage et de portage avec des exigences élevées en matière de sécurité (construction de machines, appareils de levage, dispositifs d'élingage). Anneaux de levage femelles en inox similaires à DIN 582 :
Pour les petites opérations de levage et de portage sans exigences particulières comme par ex. construction de clôtures, chaînettes de protection et petits travaux de serrage.
Charge admissible F2 avec moins de 45° max. par anneau de levage femelle.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07690 Anneau de levage femelle DIN 582 / en inox similaire à DIN 582 396 kB

Dessins

Anneau de levage femelle DIN 582 / en inox similaire à DIN 582

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
D1

D2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
Filtre
07690-0807690-108M82036208,5368101,40,95
07690-1007690-110M10254525104510122,31,7
07690-1207690-112M12305430115312143,42,4
07690-1607690-116M163563351362141675
07690-2007690-120M2040724016711619128,3
07690-24-M24509050209020241812,7