Description de l'article/illustrations du produit

Anneau de levage tournant mâlehaute résistance, classe 10
  • Anneau de levage tournant mâlehaute résistance, classe 10
DescriptionMatière :Anneau : acier 1.6541.
Vis : acier.
Finition :Anneau forgé et traité haute résistance. Détection électromagnétique de fissures à 100% selon EN 1677-1, coefficient de sécurité de 4. Revêtement plastique. Vis de classe de résistance 10.9.Nota :Contrairement aux anneaux de levage DIN 580, l'anneau ci-contre est rotatif ; la direction de la force peut donc être orientée correctement sans provoquer de dévissage.

– coefficient de sécurité de 4
– possibilité de fixation latérale jusqu'à 90°
– rotation à 360° vis serrée

Les valeurs de charge indiquées s'appliquent pour une longueur vissée minimale de 1 fois le diamètre nominal du filetage avec une résistance minimale à la traction de 363 N/mm².
Température d'utilisation : -20 °C à +100 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07695 Anneau de levage tournant mâlehaute résistance, classe 10 204 kB

Dessins

Anneau de levage tournant mâlehaute résistance, classe 10

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

D

D1D2D3HLSS1SWCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
07695-08151avec clé six pansM8254425471299,56300 43,67 €
07695-10151avec clé six pansM10254426471599,56400 43,67 €
07695-12181avec clé six pansM12305234551811118750 48,10 €
07695-16241avec clé six pansM1635613564241413101500 56,37 €
07695-20301avec clé six pansM2040704474301615122300 77,61 €
07695-24361avec clé six pansM2448845291361918143200 98,30 €
07695-30451avec clé six pansM306010561112452522,5174500 142,07 €
07695-08150sans clé six pansM825442547128116300 41,48 €
07695-10150sans clé six pansM1025442547158116400 41,48 €
07695-12180sans clé six pansM12305233551810138750 45,69 €
07695-16240sans clé six pansM1635613564241413101500 54,08 €
07695-20300sans clé six pansM2040704474301617122300 74,50 €
07695-24360sans clé six pansM2448845291361921143200 94,14 €
07695-30450sans clé six pansM306010862112452726174500 136,34 €