FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier.
Finition
Classe de résistance 8, roulement à billes. Revêtement en plastique, rouge.
Nota
Modèle compact et léger, supporte des contraintes de tous les côtés. Coefficient de sécurité 4. Rotation de 360°. Plage de pivotement de l'anneau max. 180°. Grâce à son montage sur roulement à billes, l'anneau de levage peut également être tourné sous charge.

Qu'il s'agisse de lever des charges ou de sécuriser un chargement, les anneaux de levage articulés trouvent leur application dans de nombreux domaines.

Pour que les capacités de charge s'appliquent, il convient de s'assurer que l'anneau se trouve toujours dans la même ligne que la capacité de charge. L'anneau de levage articulé doit reposer à plat sur le support et toujours être complètement vissé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté

Anneau de levage

Les anneaux de levage de classe 8 de norelem possèdent une capacité de charge pouvant atteindre 12 tonnes. Ils sont principalement utilisés pour les opérations de transport complexes ou la sécurisation de charges. L'anneau de levage, composé d'un point de levage à visser avec roulement à bille, est capable de supporter des charges de tous les côtés, garantissant ainsi une quadruple sécurité contre une éventuelle rupture dans toutes les directions. Compact et léger, l'anneau de levage pivote à 360°. Grâce au roulement à bille, la butée escamotable peut également pivoter sous charge. Anneau de levage articulé rotatif 360 ° classe de résistance 8

Attention :
Pour que les capacités de charge s'appliquent, il convient de s'assurer que l'anneau est toujours aligné avec la charge.