Description de l'article/illustrations du produit

Anneau de levage articulé rotatif à 360°classe de résistance 8
  • Anneau de levage articulé rotatif à 360°classe de résistance 8
DescriptionMatière :Acier.Finition :Classe de résistance 8, roulement à billes.
Revêtement en plastique, rouge.
Nota :Modèle compact et léger, supporte des contraintes de tous les côtés. Coefficient de sécurité 4. Rotation de 360°. Plage de pivotement de l'anneau max. 180°. Grâce à son montage sur roulement à billes, l'anneau de levage peut également être tourné sous charge.

Qu'il s'agisse de lever des charges ou de sécuriser un chargement, les anneaux de levage articulés trouvent leur application dans de nombreux domaines.

Pour que les capacités de charge s'appliquent, il convient de s'assurer que l'anneau se trouve toujours dans la même ligne que la capacité de charge. L'anneau de levage articulé doit reposer à plat sur le support et toujours être complètement vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07710 Anneau de levage articulé rotatif à 360°classe de résistance 8 281 kB

Dessins

Anneau de levage articulé rotatif à 360°classe de résistance 8

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBD

D1HH1LL1SSWCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
07710-101830M10381055018461330300 76,85 €
07710-121830M12381055018461330500 79,59 €
07710-162030M163810550204613301120 82,62 €
07710-203034M205013161305716402000 86,96 €
07710-243040M245815368307019483150 110,54 €
07710-303540M307516580356520655300 145,29 €
07710-365450M368520595549022758000 240,61 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Anneau de levage
Anschlagwirbel Anwendungsbeispiel
Exemple d’utilisation
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40