Description de l'article/illustrations du produit

Anneau de levage soudable
  • Anneau de levage soudable
DescriptionMatière :Étrier en acier 1.6541.
Support à souder en acier S355JR.
Finition :Étrier forgé, traité haute résistance, à revêtement plastique rouge.
Support à souder forgé, traité haute résistance, brut.
Nota :Les pattes de fixation permettent un soudage rapide.

Ils permettent une construction compacte et supportent des contraintes multidirectionnelles. Coefficient de sécurité 4.

Le support à souder est forgé, matière S355 JR (St 52-3) facile à souder. Les pattes servent de mesure d'écartement pour le jeu nécessaire au soudage avec la base (env. 3 mm).
La charge maxi est gravée sur le support à souder. Elle correspond à celle de la configuration la moins favorable des exemples de levage.

Le soudage doit être réalisé par un soudeur professionnel et selon la norme EN 287-1.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07720 Anneau de levage soudable 327 kB

Dessins

Anneau de levage soudable

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
sans lien de securité
Référence
avec lien de sécurité
B

B1HH1LL1SSoudureCharge
admissible
en kg
Filtre
07720-100007720-100140383240733813HV 5 + a31120
07720-200007720-200141383245814013HV 5 + a32000
07720-300007720-300145433845874217HV 8 + a33150
07720-500007720-5001555048571086022HV 12 + a45300